BES050H

S-BES M M

Code typographique:

BES M05EB1-NOC15B-S26G

Chargement...
Dimensions
Ø 5 x 29 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
1,5 mm
Sortie de commutation
NPN à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M5x0,5
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
Écrou

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Electrical accessories