BES01KT

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES 516-371-SA10-S49-00,3

Chargement...
Dimensions
Ø 6,5 x 22,5 mm
Modèle
D6.5
Montage
flush
Portée
1,5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
4000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR
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
Dispositifs de fixation sans butée fixe