BES01NP

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES G06EF-PSC40F-S49G

Chargement...
Dimensions
Ø 6,5 x 50 mm
Modèle
D6.5
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
4000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) > 15 % valable de 50…70 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Dispositifs de fixation sans butée fixe