BES034P

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES 516-324-SA44-C-02

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 20 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1,5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
4000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2,00 m, PVC
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
Écrou

Système de montage universel

Electrical accessories