BES011A

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES 516-383-E4-C-02

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 30 mm
Modèle
M8x1
Montage
non noyé
Portée
2,5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2,00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Electrical accessories