BES01PF

Disponible

S-BES M S

Code typographique:

BES M08EH-PSC15B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 58 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1,5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories