BES03HH

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES M08MG-UOC20B-BV03

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
non polarisé Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
1500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 3,00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...36 VDC