BES0046

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES M12MG-GSC30B-BV03

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 43 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture polarisé (NO)
Fréquence de commutation
1300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Câble, 3,00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...36 VDC