Détecteurs de proximité inductifs
Liste de comparaison
Abandonné
|
Produit successeur recommandé
|
|
BES00YJBES 516-367-G-E5-Y-S4- |
BES04R4BES M18ME-POC80B-S04G43,05 EUR |
|
Dimensions | Ø 18 x 44,5 mm | Ø 18 x 46 mm |
---|---|---|
Modèle | M18x1 | M18x1 |
Montage | flush | flush |
Portée | 8 mm | 8 mm |
Sortie de commutation | PNP à ouverture (NF) | PNP à ouverture (NF) |
Fréquence de commutation | 200 Hz | 1300 Hz |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel |
Face sensible, matériau | PBT | PBT |
Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles |
Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C |
Classe de protection | IP67 | IP68 |
Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |