BES007H

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES M18MI-NSC80B-BP03

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 55 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
NPN à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1300 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 3,00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Electrical accessories