BES04C8

Disponible

S-BES M HT

Code typographique:

BES 515-362-SA4-D-TF-05

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 110 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
200 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Câble, 5,00 m, PTFE
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...160 °C
Classe de protection
IP68