BES01A1

S-BES Q M

Code typographique:

BES 516-3042-I02-C-PU-02

Chargement...
Dimensions
25 x 5 x 5 mm
Modèle
5x5
Montage
flush
Portée
0,8 mm
Sortie de commutation
PNP à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2,00 m, PUR