BES0180

S-BES Q M

Code typographique:

BES 516-300-S166-S49

Chargement...
Dimensions
59 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
1,5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
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
Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques