BHS0026

Capteurs inductifs haute pression

Code typographique:

BES 516-300-S190-S4

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 58 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
400 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...80 °C
Résistance à la pression max.
500 bar
Classe de protection
IP68
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
Accessoires mécaniques