BES01MT

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES 517-351-NO-C-S49-00,2

Chargement...
Dimensions
30 x 10,5 x 16,5 mm
Modèle
30x10.5x16.5
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
2500 Hz
Matériau du boîtier
PBT, GF20
Face sensible, matériau
PBT, GF20
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,20 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP65