BES02TN

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES IKU-031.28-S4

Chargement...
Dimensions
300 x 35 x 47 mm
Modèle
300x35x47
Montage
non noyé
Portée
30 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
50 Hz
Matériau du boîtier
Plastique
Face sensible, matériau
Plastique
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP65