BCS000Y
Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières et électronique déportée
Code typographique:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
en fin de série
- Dimensions
- 90 x 16 x 4 mm
- Série
- F01
- Montage
- à ras de la paroi extérieure de réservoir
- Raccordement
- Câble avec connecteur, connecteur spécial-connecteur spécial, 2,00 m, PUR
- Fréquence de commutation
- 100 Hz
- Interface
- Interface spéciale
- Portée
- 2...10 mm
- Sensibilité
- réglable sur l'amplificateur
- Matériau du boîtier
-
PC
PUR - Face sensible, matériau
- PUR
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Tension d'emploi Ub
- 4...8 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP60
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02