- Dimensions
- Ø 30 x 66,5 mm
- Série
- M30
- Filetage (A)
- M30x1,5
- Montage
- noyé
- Raccordement
- Câble, 2,00 m, PUR
- Sortie de commutation
- NPN à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 100 Hz
- Portée
- 2...15 mm
- Sensibilité
- Portée réglable
- Matériau du boîtier
- PBT
- Face sensible, matériau
- PBT
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02