BCS011E

Disponible

S-BCS S

Code typographique:

BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 96 mm
Série
S04
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5 Hz
Interface
IO-Link 1.1
Sensibilité
Apprentissable en fonction du produit
Fonction
Smart Level 100
Caractéristiques supplémentaires
Fluides électriquement conducteurs
Compensation de la mousse et des dépôts adhérents
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PEEK
Température ambiante
-40...85 °C
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classe de protection
IP68
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Adaptateur

Profinet

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02