- Série
- 37M
- Dimensions
- 60 x 37 x 72,3 mm
- Interface
- Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant 2x PNP/NPN/push-pull à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Mesure de la propagation de la lumière
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser à lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 15 mm à 8 m
- Portée
- 200...10000 mm
- Précision
- ±0.1 % FS
- Fidélité de répétition
- 0,01 % P.E.
- Résolution
- ≤ 1,0 mm
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Tension d'emploi Ub
- 19,2...28,8 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01