en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BOS02EP
BOS 6K-UU-LD10-S49
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 41,5 x 21,6 mm
- Interface
- PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de contraste
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- Laser à lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 0.7 x 0.7 mm à 250 mm
- Portée
- 1...250 mm
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06