BKT0010

Bientôt plus disponible

S-BKT C

Code typographique:

BKT 6K-002-P-S75

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Série
6K
Dimensions
12 x 41,5 x 21,6 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Détecteur de contraste
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, focalisé
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Laser à lumière rouge
Taille du spot lumineux
0.7 x 0.7 mm à 250 mm
Portée
1...250 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Documentation technique

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques
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
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06