BOS01R9

Disponible

S-BOS M8 D

Code typographique:

BOS 08E-PO-KD20-S49

Chargement...
Série
08E
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 3.0 mm Sortie lumière
Portée
1...60 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PMMA
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03