BGL0009

Disponible

S-BGL S

Code typographique:

BGL 120A-003-S49

Chargement...
Série
A
Dimensions
10 x 140 x 93 mm
Largeur de fourche
120 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
collimaté
Type de lumière
Laser à lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 0.3 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09