BAE00NC
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
Code typographique:
BAE SA-OH-029-YP-S75G
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BAE0125
BAE SA-OH-063-NP-S75G
- Série
- SA-OH
- Dimensions
- 15 x 36 x 61 mm
- Interface
- PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Affichage
-
Fonction de sortie - LED jaune
Stabilité - LED verte - Possibilité de réglage
-
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Activation / désactivation fonction temps
Résolution normale/élevée
Retard à l'enclenchement/au déclenchement - Dispositif de réglage
- Interrupteur à coulisse 3 positions
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
- Matériau du boîtier
-
ABS
PC - Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92