BMF00A2
Capteurs magnétiques pour rainure en C
Code typographique:
BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
Alternative recommandée
BMF00P0
BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3
- Forme de rainure
- Rainure en C
- Dimensions
- 16,8 x 2,9 x 4,5 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
- Câble
- PUR, 0.3 m
- Utilisation
- Grâce à la course de réponse optimisée, particulièrement adapté pour les vérins à faible course.
- Fixation
-
Rainure en C
SMC
Bimba
Schunk - Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 7000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04