BMF00CL
S-BMF 235
Code typographique:
BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5
- Forme de rainure
- Rainure en T
- Dimensions
- 23,5 x 5 x 5,5 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Câble
- PUR, 0.5 m
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- PNP à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 3000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04