BMF00ER

Abandonné

Capteurs magnétiques pour rainure en C

Code typographique:

BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BMF00P3

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
24 x 3 x 3,75 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR, 0.3 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en C, p. ex. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*ne convient pas pour les séries Festo ADVC et AEVC)
Fixation
insérable par le haut dans la rainure en C
Matériau du boîtier
PA 12
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs magnétiques
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04