BMF00C7

BMF 12M-PS-C-2-S4

Capteurs de champ magnétique cylindriques

Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Laiton
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Laiton
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?