BAE0070

Dispositif de commutation analogique

Code typographique:

BES 516-615-PS-1-PU-05

Chargement...
Principe de fonctionnement
Convertisseur de signal
Texte additionnel
pour le montage in situ
Raccordement
Câble
Raccordement capteur
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées analogiques
Analogique, tension (0…10 V)
Sortie de commutation
3x PNP à fermeture (NO)
Matériau
Laiton nickelé
Température ambiante
-10...70 °C
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
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90