BVS001L
Capteur Vision BVS E Universal
Code typographique:
BVS UR-3-005-E
2.000,00 EUR
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Délai de livraison sur demande (généralement : 3-4 semaines)
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17305_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718135.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2717873.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17306_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17304_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718097.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17307_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718123.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718112.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Halterungen_new_group.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/SET011M.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718094.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2847063.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Group_HMI_Displays_G1304.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Anschlussleitungen_G1102.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Verbindungsleitungen_G1103.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718206.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17300_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718170.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718055.png)
- Type de capteur Vision
- Capteur d'image CMOS noir-blanc
- Résolution de l'image
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Fréquence d'images
- 3…40 Hz
- Utilisation
-
Détection sur 360°
Identification de code à barres, 2D, OCR - Portée
- 50...1000 mm
- Champ visuel
- 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
- Distance focale
- 6.0 mm
- Type de lumière
- LED à lumière rouge
- Matériau du boîtier
-
Aluminium, Coulé sous pression, peint
ABS - Dimensions
- 51,5 x 70 x 40 mm
- Sortie de commutation
- 3x PNP à fermeture (NO)
- Interface
- RS232 (9,6...115,2 kbauds)
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé
- Tension d'emploi Ub
- 22...26 VDC
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP54
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01