BVS001P
Capteur Vision BVS E Universal
Code typographique:
BVS UR-3-007-E
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
- Type de capteur Vision
- Capteur d'image CMOS noir-blanc
- Résolution de l'image
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Fréquence d'images
- 3…40 Hz
- Utilisation
-
Détection sur 360°
Identification de code à barres, 2D, OCR - Portée
- 50...1000 mm
- Champ visuel
- 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm
- Distance focale
- 16.0 mm
- Type de lumière
- LED à lumière rouge
- Matériau du boîtier
-
Aluminium, Coulé sous pression, peint
ABS - Dimensions
- 51,5 x 70 x 40 mm
- Sortie de commutation
- 3x PNP à fermeture (NO)
- Interface
- Ethernet 10/100 Base T
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé
- Tension d'emploi Ub
- 22...26 VDC
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP54
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01