BVS001H

Bientôt plus disponible

Capteur Vision BVS E Universal

Code typographique:

BVS UR-3-101-E

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000

Type de capteur Vision
Capteur d'image CMOS noir-blanc
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Fréquence d'images
3…40 Hz
Utilisation
Détection sur 360°
Identification de code à barres, 2D, OCR
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Distance focale
8.0 mm
Type de lumière
Infrarouge
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression, peint
ABS
Dimensions
51,5 x 70 x 40 mm
Sortie de commutation
3x PNP à fermeture (NO)
Interface
RS232 (9,6...115,2 kbauds)
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé
Tension d'emploi Ub
22...26 VDC
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP54
Documentation technique

Éclairages linéaires

Éclairages spots

Rétroéclairages

Éclairages coaxiaux

Éclairages de champ sombre

Éclairages annulaires

Écrans de protection / boîtier de protection

Protection contre le sabotage

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

Système de montage universel

Réflecteurs

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Afficheurs

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Répartiteurs en Y

Non administré

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01