BIS012H
Supports de données HF (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS M-1L4-03/L-D018
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- 1 x 20 x 20 mm
- Forme d'antenne
- ronde
- Numéro de série UID, en lecture seule
- 8 Byte
- Type de mémoire
- EEPROM
- Types de support de données pris en charge
- DIN ISO 15693
- Données utilisateur, lire/écrire
- 112 Byte
- Température de stockage
- -20...80 °C
- Température ambiante
- 0...50 °C
- Matériau du boîtier
- PET, transparent
- Classe de protection
- IP20
- Montage
-
exempt de métal (zone libre)
sur métal - Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02