BIS00NU
Supports de données HF (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS M-143-02/A-M6
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- Ø 22 x 21 mm
- Forme d'antenne
- ronde
- Numéro de série UID, en lecture seule
- 8 Byte
- Type de mémoire
- FRAM
- Types de support de données pris en charge
- DIN ISO 15693
- Données utilisateur, lire/écrire
- 2000 Byte
- Température de stockage
- -25...95 °C
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Matériau du boîtier
- Acier, Support de données : PA 12-GF30, revêtu
- Classe de protection
-
IP68
IPx9K - Montage
-
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal - Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02