BIS00WM

Disponible

Têtes de lecture/écriture HF et antennes (13,56 MHz)

Code typographique:

BIS M-371-000-A01

Chargement...
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
113,4 x 42,4 x 118 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur, RCA
Matériau du boîtier
PA
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique

Unités d'exploitation

Câbles de liaison

Connecteurs confectionnables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01