BIS00WL
Têtes de lecture/écriture HF et antennes (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS M-372-000-A01
742,04 EUR
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
20 Pc.
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- 200 x 42,4 x 218 mm
- Montage
- exempt de métal (zone libre)
- Forme d'antenne
- ronde
- Types de support de données pris en charge
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Raccordement
- Connecteur, RCA
- Matériau du boîtier
- PA
- Température ambiante
- -20...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01