BIS00W2

Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée

Code typographique:

BIS M-410-068-001-00-S115

Chargement...
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
40 x 24 x 56 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 8 pôles
Matériau du boîtier
PC, avec masse de remplissage PU
Interface
RS232
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-20...50 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Connecteurs confectionnables

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01