BNI0054
Modules réseau pour Profibus
Code typographique:
BNI PBS-302-103-Z001
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BNI005R
BNI PBS-502-101-Z001
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718206.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Verbindungsleitungen_G1103.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17902_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718123.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17903_Mechanical_Accessories_GrIm.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2847063.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Anschlussleitungen_G1102.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718132.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2717765.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2717768.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718150.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718055.png)
- Interface
- Profibus DP EN 50170
- Tension d'emploi Ub
- 18...30,2 VDC
- Connexion (COM 1)
- Bus In: M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, B-codé
- Connexion (COM 2)
- Bus Out: M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, B-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 2
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Dimensions
- 68 x 37,9 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02