BNI0034

Modules IO-Link pour applications de sécurité

Code typographique:

BNI IOL-256-000-Z013

Chargement...
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Courant total US, capteur
4.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Sorties numériques
16x PNP
Interface
IO-Link 1.0
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Dimensions
68 x 32,4 x 181,5 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Répartiteurs en Y

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Tés

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02