Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BNI0048

Abandonné

Répartiteurs de capteurs/actionneurs IO-Link

Code typographique:

BNI IOL-302-S01-Z013-C01

Chargement...

en fin de série

Interface
IO-Link 1.0
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 2
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Fonction additionnelle
Identification 2 octets
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
68 x 32,4 x 181,5 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
30 ms
Données de processus IN
10 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Documentation technique

Répartiteurs en Y

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Tés

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990