BIC0075
Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance
Code typographique:
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40
en fin de série
- Fonction
- Power Only
- Distance de transmission
- 0...4 mm
- Composant
- Base
- Raccordement
- Connecteur, 7/8", 4 pôles
- Tension d'emploi nominale Ue
-
24 VDC
24 VDC - Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé noir
- Dimensions
- 120 x 45 x 120 mm
- Température ambiante
- -10...50 °C
- Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01