BCC03YE
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050
- Raccordement
- B, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 3 pôles
- Visualisation d'état
- LED jaune
- Circuit de protection
- Diode de suppression
- Câble
- PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 3
- Section de conducteur
- 0.50 mm²
- Température de câble, pose fixe
- -50...80 °C
- Température de câble, pose flexible
- -25...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 24 VDC / 24 VAC