BPI00C6

Répartiteurs passifs

Code typographique:

BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-050

Chargement...
Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (4x)
Type de signal
PNP
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Courant de sortie max.
3 A
Courant total max.
8 A
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Écrans de protection / boîtier de protection

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08