BPI00HF

Répartiteurs passifs

Code typographique:

BPI 6M3030-5K-B0-SM48T

Chargement...
Connexion emplacements
6x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Courant de sortie max.
2 A
Courant total max.
2.0 A
Température ambiante
-25...80 °C
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Écrans de protection / boîtier de protection

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-23-02-06
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08