- Connexion 1
- R-TNC-Connecteur mâle, droit, 1-pôles
- Connexion 2
- TNC-Connecteur mâle, droit, 1-pôles
- Câble
- FRPE blindé noir, 1 m
- Nombre de conducteurs
- 1
- Température de câble, pose fixe
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
CSA
cURus
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11