BES05NT

Disponible

S-BES M EX

Code typographique:

BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXB

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 30 x 68 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
Interface
NAMUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PTFE
Raccordement
Câble, FEP
Tension d'emploi Ub
7,7...9 VDC
Température ambiante
-20...60 °C, dépend de la catégorie Ex
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Amplificateur de signal