BSP00Y5

Disponible

S-BSP D

Code typographique:

BSP B010-EV009-P00S2B-S4-Z03

Chargement...
Plage de mesure
0...10 bar
Précision
±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge
20 bar
Pression d'éclatement
35 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Sortie analogique
Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V
Sortie de commutation
2x PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) commutable
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Raccord process
G 1/4" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité
FKM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
PE, Polyéthylène de densité élevée
Température du produit
-40...125 °C
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de liaison

Fixations universelles

Accessoires mécaniques

Adaptateur

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02