BES05AL

Disponible

S-BES M MF

Code typographique:

BES M18ME-PSC12E-S04G-W08

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 56 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
12 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1
Plage de température étendue
Boîtier résistant aux projections de soudure