Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BSP0101

Disponible

S-BSP H

Code typographique:

BSP B002-ZT010-P00S2B-S4-006

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Plage de mesure
0...2 bar
Précision
±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge
10 bar
Pression d'éclatement
15 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Sortie analogique
Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V
Sortie de commutation
2x PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) commutable
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Raccord process
1 1/2" Tri Clamp
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4404)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
PE, Polyéthylène de densité élevée
Température du produit
-10...125 °C
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, IP69K, Etat vissé
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de liaison

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990